Retour à l'aperçu
en-tête de broche PCB 8113 SEG / 5 / 10 W OB
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 27.336.0553.0
PCB pin header, 5 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 27.336.0553.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573661219 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | GB |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 9.9 g |
| volume de la pièce unique | 1200 ccm |
| quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| dimension de la grille | 5 mm |
|---|---|
| processus de soudure | soudage vague |
| nombre de pôles | 10 |
| nombre de niveaux | 2 |
| marquage | non |
| fixation | sans |
| sens d'accouplement à la carte | 180° |
| conditionnement | boîte |
données techniques
| courant nominal | 10 A |
|---|---|
| catégorie de surtension I | 400 V |
| catégorie de surtension II | 400 V |
| catégorie de surtension III | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
données techiques UL/CSA
| tension UL | 300 V |
|---|---|
| câblage de terrain actuel | 10 A |
| câblage d'usine actuel | 10 A |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 10 A |
autre
| matériau isolant | thermo-plastique |
|---|---|
| couleur | gris |
| hauteur | 22 mm |
| longueur | 27 mm |
| profondeur | 28.5 mm |
| matériau de la base de contact | CuSn |
| surface de contact du matériau | Sn |
classification
| ETIM 5.0 | circuit imprimé connecteur |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | circuit imprimé connecteur |
| ETIM 4.0 | circuit imprimé connecteur |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| 25.320.3553.0 | | | |
| 01.060.3553.0 | | | |
| 25.320.0553.0 | | | |
| 25.326.3553.0 | | | |
| 01.060.0553.0 | | ||
| 25.325.3553.0 | | | |
| 25.820.3553.0 | | | |
| 25.325.0553.0 | | | |
| 25.326.0553.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 138.81kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 71.11kB | |
| | - | 36.64kB |
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
| | - | 10.06MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 111.92kB | |
| | - | 109.64kB | TIF |
| | - | 33.69kB | |
| | - | 31.80kB | TIF |
| | - | 18.09kB | |
| | - | 340.34kB | DXF |
| | - | 55.65kB | JPG |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 27.336.0553.0
PCB pin header, 5 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey