Retour à l'aperçu
ensemble d'échantillons 8105 DST
Numéro d'article 99.335.0000.0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 99.335.0000.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088522437 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 104 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 55 mm |
| hauteur emballée | 34 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 194 ccm |
| poids net pièce unique | 0 g |
| volume de la pièce unique | 194 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| sens d'accouplement avec le conducteur | 180° |
| sens d'accouplement à la carte | 180° |
| épaisseur minimale du circuit imprimé | 1.4 mm |
| max. épaisseur du panneau | 1.8 mm |
| conditionnement | boîte |
données techniques
| courant nominal | 12 A |
|---|
données de connexion
| type de connexion | connexion à vis |
|---|
classification
| ETIM 6.0 | EC002637 |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
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
| | - | 53.57kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 197.85kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 55.65kB | JPG |
Numéro d'article 99.335.0000.0