Retour à l'aperçu
fiche de contrôle PS 1.5
Numéro d'article 0D.202.8055.5
fiche de contrôle PS 1.5 nombre de points de raccordement par étage 1, type de montage enfichable, couleur rouge, largeur/grille dimension 3,5 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.202.8055.5 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088718151 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 100 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 70 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 19.1 g |
| volume emballé | 70 ccm |
| poids net pièce unique | 1.81 g |
| volume de la pièce unique | 9.214 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| couleur | rouge |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 3.5 mm |
| longueur | 20 mm |
| type de montage | enfichable |
| hauteur | 46 mm |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| sans halogène | oui |
accessoires
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
|---|
classification
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 83.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 128.04kB | |
| | - | 195.21kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.77kB | |
| | - | 43.63kB | TIF |
| | - | 1.17MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 240.61kB | |
| | - | 790.07kB | STP |
| | - | 1.99MB | IGS |
| | - | 395.44kB | JT |
Numéro d'article 0D.202.8055.5
fiche de contrôle PS 1.5 nombre de points de raccordement par étage 1, type de montage enfichable, couleur rouge, largeur/grille dimension 3,5 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0