Retour à l'aperçu
fiche de contrôle PS 2.5 WTN
Numéro d'article 0D.S03.5955.5
fiche de contrôle PS 2.5 WTN nombre de points de raccordement par étage 1, type de montage enfichable, couleur rouge, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S03.5955.5 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088722998 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 185 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 120 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 124.5 g |
| volume emballé | 222 ccm |
| poids net pièce unique | 2.47 g |
| volume de la pièce unique | 9.21 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| couleur | rouge |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 5.1 mm |
| longueur | 21 mm |
| type de montage | enfichable |
| hauteur | 43.8 mm |
| longueur de la bande de fil | 10 mm |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| sans halogène | oui |
accessoires
| longueur de la bande de fil | 10 mm |
|---|
classification
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 84.21kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 49.03kB | |
| | - | 47.12kB | TIF |
| | - | 1.23MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 346.42kB | |
| | - | 827.55kB | STP |
| | - | 2.13MB | IGS |
| | - | 442.79kB | JT |
Numéro d'article 0D.S03.5955.5
fiche de contrôle PS 2.5 WTN nombre de points de raccordement par étage 1, type de montage enfichable, couleur rouge, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0