Retour à l'aperçu
fiche de contrôle PS 2.5
Numéro d'article 0D.203.8055.5
fiche de contrôle PS 2.5 nombre de points de raccordement par étage 1, type de montage enfichable, couleur rouge, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.203.8055.5 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088718205 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 100 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 70 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 31.5 g |
| volume emballé | 70 ccm |
| poids net pièce unique | 3.05 g |
| volume de la pièce unique | 17.989 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| couleur | rouge |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 5.1 mm |
| longueur | 20 mm |
| type de montage | enfichable |
| hauteur | 58 mm |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| sans halogène | oui |
accessoires
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
|---|
classification
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| Fiche technique | - | 83.51kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 128.04kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 195.21kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.95kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.27kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 48.79kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 46.87kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 1.18MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 249.87kB | |
| Données CAD STEP | - | 801.30kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 2.08MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 407.49kB | JT |
Numéro d'article 0D.203.8055.5
fiche de contrôle PS 2.5 nombre de points de raccordement par étage 1, type de montage enfichable, couleur rouge, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0