Retour à l'aperçu
fiche de contrôle PS 6 WTN SW
Numéro d'article 0D.S06.5955.1
fiche de contrôle PS 6 WTN SW nombre de points de raccordement par étage 1, type de montage enfichable, couleur noir, largeur/grille dimension 10,9 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S06.5955.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088723391 |
| Quantité minimale de commande | 250 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 6.2 g |
| volume de la pièce unique | 8.64 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| couleur | noir |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 10.9 mm |
| longueur | 10.9 mm |
| type de montage | enfichable |
| hauteur | 56.8 mm |
| longueur de la bande de fil | 6 mm |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 1 |
| sans halogène | oui |
accessoires
| longueur de la bande de fil | 6 mm |
|---|
classification
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 81.39kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
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
| | - | 46.82kB | |
| | - | 44.93kB | TIF |
| | - | 1.04MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 484.18kB | |
| | - | 408.21kB | STP |
| | - | 1.39MB | IGS |
| | - | 262.67kB | JT |
Numéro d'article 0D.S06.5955.1
fiche de contrôle PS 6 WTN SW nombre de points de raccordement par étage 1, type de montage enfichable, couleur noir, largeur/grille dimension 10,9 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0