Retour à l'aperçu
fiche de montage FCS 4 7 25-50x100
Numéro d'article 05.560.4219.0
Mounting plate for easy installation outside wire tray with grid 50 x 100 mm / 25 x 100 mm, applicable to Art.No.: 75.015.5153.1, 75.018.0051.2
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.560.4219.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088400285 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 92 g |
| volume de la pièce unique | 0 ccm |
| quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
général
| matériel | acier inoxydable |
|---|
dimensions
| longueur | 190 mm |
|---|---|
| largeur | 65 mm |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 4.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 3.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| | - | 2.44MB | |
| | - | 44.34kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.16kB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 43.60kB | |
| | - | 156.15kB | STP |
| | - | 393.18kB | IGS |
| | - | 96.60kB | JT |
Numéro d'article 05.560.4219.0
Mounting plate for easy installation outside wire tray with grid 50 x 100 mm / 25 x 100 mm, applicable to Art.No.: 75.015.5153.1, 75.018.0051.2