Retour à l'aperçu
fusible WF 5X20 1A
Numéro d'article 0D.204.8800.0
fusible WF 5X20 1A longueur 20 mm, hauteur 5,2 mm, couleur transparent
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.204.8800.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088718304 |
| Quantité minimale de commande | 500 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85361050 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 100 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 70 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 17.5 g |
| volume emballé | 70 ccm |
| poids net pièce unique | 0.33 g |
| volume de la pièce unique | 1.134 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| couleur | transparent |
|---|---|
| largeur/grille dimension | 5 mm |
| longueur | 20 mm |
| hauteur | 5.2 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC002704 |
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
| | - | 79.78kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 43.87kB | |
| | - | 41.73kB | TIF |
| | - | 354.98kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 510.21kB | |
| | - | 11.29kB | STP |
| | - | 73.67kB | IGS |
| | - | 23.06kB | JT |
Numéro d'article 0D.204.8800.0
fusible WF 5X20 1A longueur 20 mm, hauteur 5,2 mm, couleur transparent