Retour à l'aperçu
HMI Panel HMI-ECO-100
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.050.0002.0
HMI Eco Touchpanel, 10" diagonal, TFT, 1024x600 Pixel, IP66 for frontside, 64 MB RAM, USB Host/Client, Ethernet, Modbus TCP, Programmable with the software hmiPLAN
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 83.050.0002.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088468759 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | TW |
| numéro de tarif douanier | 85423190 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 365 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 265 mm |
| hauteur emballée | 105 mm |
| poids brut emballé | 1600 g |
| volume emballé | 10156.125 ccm |
| poids net pièce unique | 1200 g |
| volume de la pièce unique | 10156.125 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
affichage
| diagonale de l'écran (pouces) | 10.1 |
|---|---|
| nombre de pixels horizontaux | 1024 |
| nombre de pixels verticaux | 600 |
| type d'affichage | TFT Colour LCD with LED Backlight |
| luminance | 16-bit |
| durée de vie rétroéclairage en heures | 20000 |
| luminance | 350 cd/m² |
| technologie tactile | touche résistive |
| CPU Typ | RISC ARM9 32 Bit |
données techniques
| nombre d'interfaces Ethernet industriel HW | 1 |
|---|---|
| nombre d'interfaces RS232 HW | 1 |
| nombre d'interfaces RS422 HW | 1 |
| nombre d'interfaces RS485 HW | 4 |
| nombre d'interfaces USB HW | 1 |
| avec écran tactile | ja |
| protocole supporté pour MODBUS | oui |
| type d'affichage | TFT Colour LCD with LED Backlight |
| diagonale de l'écran | 10.1 |
| nombre de pixels horizontaux | 1024 |
| nombre de pixels verticaux | 600 |
| classe de protection (IP) | IP66 |
| degré de protection (NEMA) | 4X |
| température de fonctionnement min. | -10 °C |
| température de fonctionnement max. | 60 °C |
| certifications | oui |
| refroidissement | refroidissement naturel avec une distance minimale de 50 mm par rapport à l'environnement |
| humidité relative min. | 10 % |
| humidité relative max. | 90 % |
| choc | 50 G,11 Ms, X, Y, Z Direction (EN 60068-2-27) |
| EMI | FCC Part 15 Class A |
| horloge temps réel | oui |
| luminance | oui |
| luminance | 350 cd/m² |
| durée de vie rétroéclairage en heures | 20000 |
| CPU Typ | RISC ARM9 32 Bit |
| température de stockage / transport max. | 70 °C |
| température de stockage / transport min. | -20 °C |
| vibration | 10...55 Hz (IEC60068-2-64) |
| certificat UL | UL61010 |
| certificat ROHS | oui |
| protocoles Ethernet | ADS for TwinCAT3, Modbus TCP Slave, Modbus TCP Master, Ethernet IP, u.v.a. |
| familles d'automates compatibles | Siemens, Allen Bradley, Beckhoff, Wago, Schneider, u.v.a. |
| cycles d'utilisation | 1000000 |
| type d'alimentation | SELV (UL 508, UL 248) |
| type de police | taïwanais (chinois traditionnel), japonais (ANK, Kanji), kyrile, coréen, chinois (simp. chinois), ASCII (type européen) |
circuit d'alimentation
| tension d'alimentation nominale minimale pour le DC | 21.6 V |
|---|---|
| maximale tension d'alimentation nominale en DC | 26.4 V |
| type de tension | DC |
| consommation nominale DC | 20 W |
dimensions
| largeur de face | 270.1 mm |
|---|---|
| hauteur de face | 212.1 mm |
| profondeur d'installation | 43.5 mm |
| largeur de découpe | 259 mm |
| hauteur de découpe | 201 mm |
| poids | 1.1 kg |
classification
| ETIM 5.0 | panel PC |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | panel PC |
| ETIM 4.0 | panel PC |
| ETIM 6.0 | EC001414 |
| ETIM 7.0 | EC001414 |
| ECLASS 11 | 27242301 |
| ETIM 8.0 | EC001414 |
| ETIM 9.0 | EC001414 |
conformité du produit
| statut de conformité RoHS | conforme avec des exceptions |
|---|---|
| exemptions ROHS | III-6(a) , III-7(c)I , III-7(a) , III-6(c) |
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
| 78.999.4100.0 | | | |
| 78.999.4200.0 | | | |
| 78.999.4700.0 | | | |
| 78.999.4300.0 | | | |
| 78.999.4000.0 | | | |
| 78.999.4500.0 | | | |
| 78.999.4400.0 | | | |
| 78.999.4600.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 345.99kB | |
| | - | 97.62kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.66kB | |
| | - | 47.20kB | |
| | - | 275.39kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 199.12kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 58.62kB | |
| | - | 56.38kB | TIF |
| | - | 1.47MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 450.46kB | |
| | - | 11.11MB | STP |
| | - | 26.45MB | IGS |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 282.00B | HTM |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.050.0002.0
HMI Eco Touchpanel, 10" diagonal, TFT, 1024x600 Pixel, IP66 for frontside, 64 MB RAM, USB Host/Client, Ethernet, Modbus TCP, Programmable with the software hmiPLAN