Retour à l'aperçu
HMI Panel HMI-ECO-121
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.050.0003.0
"HMI Eco Touchpanel, 12,1"" diagonal, TFT, 1024x768 Pixel, IP66 for frontside, 64 MB RAM, USB Host/Client, Ethernet, Modbus TCP, Programmable with the software hmiPLAN"
données commerciales
|
numéro d'article
|
83.050.0003.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088531729
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
TW
|
|
numéro de tarif douanier
|
85423190
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
415 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
365 mm
|
|
hauteur emballée
|
140 mm
|
|
poids brut emballé
|
3150 g
|
|
volume emballé
|
21206.5 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
2000 g
|
|
volume de la pièce unique
|
21206.5 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
1 pièce(s)
|
certificats / homologations
affichage
|
diagonale de l'écran (pouces)
|
12.1
|
|---|---|
|
nombre de pixels horizontaux
|
1024
|
|
nombre de pixels verticaux
|
768
|
|
type d'affichage
|
TFT Colour LCD with LED Backlight
|
|
luminance
|
16-bit
|
|
durée de vie rétroéclairage en heures
|
50000
|
|
luminance
|
500 cd/m²
|
|
technologie tactile
|
touche résistive
|
|
CPU Typ
|
RISC ARM9 32 Bit
|
données techniques
|
nombre d'interfaces Ethernet industriel HW
|
1
|
|---|---|
|
nombre d'interfaces RS232 HW
|
1
|
|
nombre d'interfaces RS422 HW
|
1
|
|
nombre d'interfaces RS485 HW
|
4
|
|
nombre d'interfaces USB HW
|
1
|
|
avec écran tactile
|
ja
|
|
protocole supporté pour MODBUS
|
oui
|
|
type d'affichage
|
TFT Colour LCD with LED Backlight
|
|
diagonale de l'écran
|
12.1
|
|
nombre de pixels horizontaux
|
1024
|
|
nombre de pixels verticaux
|
768
|
|
classe de protection (IP)
|
IP66
|
|
degré de protection (NEMA)
|
4X
|
|
température de fonctionnement min.
|
-10 °C
|
|
température de fonctionnement max.
|
60 °C
|
|
certifications
|
oui
|
|
refroidissement
|
refroidissement naturel avec une distance minimale de 50 mm par rapport à l'environnement
|
|
humidité relative min.
|
10 %
|
|
humidité relative max.
|
90 %
|
|
choc
|
X,Y,Z direction, 1G, 30 minutes shock test
|
|
horloge temps réel
|
oui
|
|
luminance
|
oui
|
|
luminance
|
500 cd/m²
|
|
durée de vie rétroéclairage en heures
|
50000
|
|
CPU Typ
|
RISC ARM9 32 Bit
|
|
température de stockage / transport max.
|
70 °C
|
|
température de stockage / transport min.
|
-20 °C
|
|
vibration
|
10...55 Hz (IEC60068-2-64)
|
|
certificat UL
|
UL61010
|
|
certificat ROHS
|
oui
|
|
protocoles Ethernet
|
ADS for TwinCAT3, Modbus TCP Slave, Modbus TCP Master, Ethernet IP, u.v.a.
|
|
familles d'automates compatibles
|
Siemens, Allen Bradley, Beckhoff, Wago, Schneider, u.v.a.
|
|
cycles d'utilisation
|
1000000
|
|
type d'alimentation
|
SELV (UL 508, UL 248)
|
|
type de police
|
taïwanais (chinois traditionnel), japonais (ANK, Kanji), kyrile, coréen, chinois (simp. chinois), ASCII (type européen)
|
circuit d'alimentation
|
tension d'alimentation nominale minimale pour le DC
|
21.6 V
|
|---|---|
|
maximale tension d'alimentation nominale en DC
|
26.4 V
|
|
type de tension
|
DC
|
|
consommation nominale DC
|
20 W
|
dimensions
|
largeur de face
|
335.4 mm
|
|---|---|
|
hauteur de face
|
245.8 mm
|
|
profondeur d'installation
|
58.2 mm
|
|
largeur de découpe
|
302 mm
|
|
hauteur de découpe
|
228 mm
|
|
poids
|
2 kg
|
classification
|
ETIM 5.0
|
panel PC
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
panel PC
|
|
ETIM 4.0
|
panel PC
|
|
ETIM 6.0
|
EC001414
|
|
ETIM 7.0
|
EC001414
|
|
ECLASS 11
|
27242301
|
|
ETIM 8.0
|
EC001414
|
|
ETIM 9.0
|
EC001414
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(a) , III-7(c)I , III-7(a) , III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 78.999.4100.0 |
|
|
|
| 78.999.4200.0 |
|
|
|
| 78.999.4700.0 |
|
|
|
| 78.999.4300.0 |
|
|
|
| 78.999.4000.0 |
|
|
|
| 78.999.4500.0 |
|
|
|
| 78.999.4400.0 |
|
|
|
| 78.999.4600.0 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 345.99kB | |
|
|
- | 96.02kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.66kB | |
|
|
- | 47.20kB | |
|
|
- | 275.39kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.83kB | |
|
|
- | 199.12kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 56.95kB | |
|
|
- | 54.64kB | TIF |
|
|
- | 4.86MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 771.96kB | |
|
|
- | 4.82MB | STP |
|
|
- | 11.31MB | IGS |
|
|
- | 1.67MB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 282.00B | HTM |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 83.050.0003.0
"HMI Eco Touchpanel, 12,1"" diagonal, TFT, 1024x768 Pixel, IP66 for frontside, 64 MB RAM, USB Host/Client, Ethernet, Modbus TCP, Programmable with the software hmiPLAN"