Dans notre FAQ, nous répondons aux questions les plus fréquentes sur le changement de portefeuille, les produits, les services et vos prochaines étapes – elle est compacte, claire et disponible en permanence.
SELOS NEW GENERATION
VUE D’ENSEMBLE DE LA
GAMME DE BORNIERS
FORMER L’AVENIR – AVEC NOTRE GAMME DE BORNIERS OPTIMISÉS
Les exigences en matière de technique de connexion moderne évoluent constamment, et nous évoluons avec elles. Conformément aux dernières conclusions de l’UE, la nouvelle directive RoHS, qui prescrit des produits sans plomb, devrait entrer en vigueur mi-2027. Nous profitons de cette modification légale pour moderniser notre gamme de borniers, pour plus de durabilité, d’efficacité et d’évolutivité.
Avec la nouvelle gamme selos NEW GENERATION, nous regroupons les gammes de produits avérées fasis WKFN, fasis WTP et selos WT dans une gamme optimisée. Le résultat est un système continu, simplifié, avec des accessoires uniformisés pour tous les types de connexions – que ce soit à vis ou push-in.
VOS AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL:
- Solution d’avenir: intégralement sans plomb
- Simplifié: une gamme, un système d’accessoires – pour une compatibilité maximale
- Étendu: les nouvelles gammes push-in pour 2,5 mm2 et 6 mm±
- Axé sur le marché: ciblé sur les normes établies et les technologies modernes
- Flexible: remplacement équivalent pour les bornes à vis, passage du ressort au push-in
Dans le cadre de cette réorientation d’avenir, la gamme de borniers existante fasis WKFN, fasis WTP et selos WT est remplacée par la nouvelle gamme selos NEW GENERATION.
Pour assurer la planification au maximum, nous avons présenté de manière claire pour vous les principales étapes et les moments de mise en œuvre. L’illustration suivante vous donne un aperçu du moment de la sortie de chaque produit et des disponibilités à venir des nouvelles gammes – pour une communication transparente, claire et précoce.
CHRONOLOGIE POUR VOTRE PASSAGE À LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE PRODUITS
Étape | Date | Description |
| Première des produits | 25 novembre – 27 novembre 2025 | Première présentation officielle des nouvelles gammes selos NEW GENERATION au salon SPS 2025. |
| Phase de transition | T1 2026 – 31 décembre 2026 | Disponibilité parallèle des deux générations de produits pour assurer une transition fluide. |
| Dernière date de commande des anciennes gammes fasis WKFN, fasis WTP et selos WT | 1 mai 2026 | Dernier délai pour commander les produits supprimés (fasis WKFN, fasis WTP et selos). |
| Épuisement complet de l’ancienne gamme | 31 décembre 2026 | À partir de mi-2027, il ne sera très probablement plus possible de livrer les produits non conformes à RoHS. Nous avons donc décidé de laisser s’épuiser complètement la gamme d’ici la fin de l’année 2026. |
DES QUESTIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE?
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS VOLONTIERS.
Vous avez des questions ou vous souhaitez un soutien individuel? Notre équipe est à vos côtés pour vous conseiller et vous aider de manière personnelle, compétente et engagée. Ensemble, nous trouverons la solution qui vous convient le mieux.
Que ce soit par le biais de notre distribution, de notre service de rappel pratique ou tout simplement à travers le formulaire de contact, nous nous réjouissons que vous nous contactiez et de pouvoir vous aider.
SELOS NEW GENERATION
APERÇU DE LA NOUVELLE GAMME
WTPN – TECHNIQUE PUSH-IN:
RAPIDE, SANS MAINTENANCE, ÉVOLUTIF
Les borniers de la gamme WTPN misent sur la technologie PUSH-IN moderne et permettent une connexion sans outils et rapide. Les forces de contact élevées assurent des connexions résistantes aux vibrations, durables et sans maintenance, idéales pour la distribution de l’énergie dans les dispositifs basse tension des secteurs industriels les plus divers.
- Conception résistante aux vibrations pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Sans maintenance – aucun resserrage requis, temps d’arrêt minimum
- Installation ultra-rapide grâce à la technique de connexion PUSH-IN
WTN – TECHNIQUE DE CONNEXION À VIS: ÉPROUVÉ, ROBUSTE, FLEXIBLE
Les nouvelles bornes à vis sont des borniers très polyvalents. Grâce à son maniement facile, le raccordement à vis à cage éprouvé est une solution universelle pour toutes les formes de conducteurs, très utilisée dans le monde.
- Flexibilité maximale dans le choix du conducteur – avec ou sans cosse
- Maintien fiable, même en cas de charge mécanique extrême
- Éprouvé à travers le monde – des millions d’utilisations
FASIS WKFN, FASIS WTP ET SELOS WT
SELOS WTPN / SELOS WTN
Vis, ressort, push-in (limité)
Vis et push-in
Taille standard telle que 2,5/4 mm2 ou 6/10 mm2, pas de niveaux intermédiaires optimisés
Gammes de produits
WTN de 1,5 - 240 mm2 (raccordement à vis) ou
WTPN de 1,5 - 16 mm2 (push-in), bornes supplémentaires 2,5 et 6 mm2
Versions plus grandes, pas de variantes multi-niveaux compactes
Version plus compacte,
également en variante multi-niveaux
→ jusqu’à 66% de gain de place pour la version à 3 niveaux
Partiellement respecté
Conforme à RoHS (sans plomb) sans exception
Différents accessoires selon la gamme et le type de connexion
Ponts et ponts réducteurs spécifiques aux produits pour la technique push-in et à vis. Système d’impression continue disponible pour plus de flexibilité et un marquage plus rapide
FAQ – BIEN INFORMÉ – RAPIDEMENT TROUVÉ
1. Pourquoi la gamme de produits est-elle modifiée?
- Nous développons constamment notre gamme de produits pour pouvoir vous proposer des solutions d’avenir plus efficaces et durables.
- Avec la nouvelle gamme selos NEW GENERATION, nous répondons aux exigences des dispositions légales actuelles de l’UE sur l’utilisation de matières sans plomb sans exception.
2. Y a-t-il une date de fin de vie officielle?
Oui. Dans le cadre du développement de notre gamme, les dates suivantes s’appliquent à la transition planifiée vers selos NEW GENERATION:
- Dernière date de commande: 01.05.2026
- Dernière date de livraison: 31.12.2026
- Disponibilité de l’assistance et de la documentation: jusqu’au 31.12.2027
Les données figurent également en haut de cette page ou directement sous le lien indiqué.
3. Combien de temps durera la phase de transition?
La mise sur le marché de la gamme selos NEW GENERATION marque le début d’une phase de transition: jusqu'à fin 2026, la gamme de produits existante tout comme la nouvelle gamme seront disponibles – pour une transition fluide et planifiable à tout moment, avec une sécurité de planification maximale. Par la suite, seule la nouvelle gamme sera disponible de manière permanente.
4. La gamme de produits actuelle peut-elle encore être commandée?
Oui, nous acceptons les commandes de nos gammes de produits actuelles fasis WKFN, fasis WTP et selos WT jusqu’au 01.05.2026.
5. Y a-t-il un produit successeur direct?
Notre liste de références croisées (XLS, 210 Ko) vous donne une vue d’ensemble et permet une comparaison précise entre les gammes existantes – fasis WKFN, fasis WTP et selos WT – et notre nouvelle gamme optimisée selos NEW GENERATION. Vous y verrez aussi quel produit de la selos NEW GENERATION peut constituer une alternative à votre ancienne solution.
6. Le nouveau produit est-il pleinement compatible?
La nouvelle gamme selos NEW GENERATION est compatible et intégrable de manière fluide pour de nombreuses applications. Il peut toutefois y avoir des différences minimes en fonction de l’application spécifique.
Nous recommandons donc de vérifier minutieusement les détails techniques ou de contacter directement notre assistance technique – nous vous aidons volontiers à choisir le produit qui vous convient le mieux.
7. Comment se passera la transition vers selos NEW GENERATION?
Nous vous accompagnons pas à pas: Notre liste de références croisées (XLS, 210 Ko) vous donne une vue d’ensemble pour une comparaison précise de nos gammes existantes – fasis WKFN, fasis WTP et selos WT – et notre nouvelle gamme optimisée selos NEW GENERATION.
8. Comment Wieland soutient-il les OEM et les distributeurs dans la transition?
Notre objectif est une transition structurée, transparente et fluide vers la nouvelle génération de produits, à vos côtés. Pour cela, nous sommes activement à vos côtés dès à présent avec un conseil personnel, des processus clairs et une planification fiable.
- Au cours des 9 premiers mois après l’annonce officielle, les besoins peuvent être appréhendés et les commandes adaptées.
- La livraison a lieu ensuite sur une période allant jusqu’à 6 mois afin de vous assurer un approvisionnement continu.
- En parallèle, les produits de notre nouvelle gamme selos NEW GENERATION sont déjà disponibles, ce qui permet d’envoyer rapidement des échantillons, d’établir des qualifications et une intégration fluide dans vos processus.
9. Une aide sera-t-elle disponible pendant la transition (p. ex. tableaux comparatifs, outils)?
Oui, nous vous accompagnons pas à pas: Notre liste de références croisées (XLS, 210 Ko) vous donne une vue d’ensemble pour une comparaison précise de nos gammes existantes – fasis WKFN, fasis WTP et selos WT – et notre nouvelle gamme optimisée selos NEW GENERATION.
10. Que signifie le changement de produits pour les commandes et les contrats de livraison existants?
Les contrats existants restent valables pendant la phase de transition normale. En cas d’exigences particulières – comme une disponibilité prolongée des pièces de rechange – des accords individuels peuvent être conclus, p. ex. sur les stocks. Pour cela, veuillez discuter avec votre représentant commercial.
11. Comment l’assistance et le service sont-ils assurés pendant la transition?
Durant l’ensemble de la phase de transition, nos représentants commerciaux et notre assistance technique se tiennent volontiers à votre disposition. Ces deux équipes sont impliquées dans les processus dès le début afin d’assurer une mise en œuvre fluide, une clarification rapide des questions techniques et un suivi fiable de vos demandes. Nous garantissons par exemple que vous puissiez vous reposer sur une assistance compétente et personnelle à tout moment.
12. L’assistance à la clientèle reste-t-elle disponible même après la transition?
Oui, notre assistance à la clientèle restera à votre disposition même après la transition. En outre, nous mettons à disposition des informations claires sur les questions fréquentes sous la forme de FAQ.
13. Combien de temps pourrai-je encore bénéficier de l’assistance technique pour l’ancien produit?
Nous vous garantissons une assistance pour nos anciennes gammes de produits fasis WKFN, fasis WTP et selos WT jusqu’au 31.12.2026. Au-delà de cette date, les principaux documents techniques resteront disponibles dans les archives – pour une documentation fiable et une traçabilité durable.
14. Où puis-je trouver les documents techniques sur la gamme de produits actuelle?
Tous les documents techniques et les informations relatives aux produits de la gamme actuelle peuvent être téléchargés dans la boutique en ligne de Wieland. Pour cela, recherchez la référence du produit concerné afin de consulter directement les fiches de données, les modes d’emploi ainsi que les consignes pour les pièces de rechange et les accessoires.
15. Est-il toujours possible d’acheter des pièces de rechange ou des accessoires?
Il est possible de commander des pièces de rechange et des accessoires jusqu’au 01.05.2026. La livraison peut être effectuée au plus tard jusqu’au 31.12.2026.
16. À qui puis-je adresser mes questions?
Notre équipe des ventes se tient volontiers à votre disposition pour les questions commerciales. Notre assistance technique mettra ses compétences à votre disposition en cas de questions techniques. Vous trouverez toutes les coordonnéesdans la section Contact ci-après.
DES QUESTIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE? NOTRE ÉQUIPE DES VENTES VOUS AIDERA VOLONTIERS À CHOISIR LES PRODUITS SUIVANTS QUI CONVIENNENT.
prende contact maintenantINFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES CLIENTS EXISTANTS
Afin de vous faciliter autant que possible la transition vers la nouvelle gamme, nous avons préparé pour vous un scénario structuré pour l’écoulement des produits. Vous trouverez ci-après toutes les informations et tous les documents: