Retour à l'aperçu
insert mâle EX STS 10 2,5 09IA AU
Numéro d'article 72.311.1053.9
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 72.311.1053.9 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573227361 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 182 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 132 mm |
| hauteur emballée | 38 mm |
| poids brut emballé | 604 g |
| volume emballé | 913 ccm |
| poids net pièce unique | 60.4 g |
| volume de la pièce unique | 91.3 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| version | insert de broche |
|---|---|
| couleur | bleu |
| cycles d'accouplement | 500 |
| degré de pollution | 3 |
| température de fonctionnement min. | -20 °C |
| température de fonctionnement max. | 60 °C |
| version antidéflagrante | oui |
données de connexion
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| nombre de pôles | 10 |
données techiques UL/CSA
| section du conducteur souple min. | 0.5 mm² |
|---|---|
| section du conducteur souple max. | 2.5 mm² |
contacts
| matériel de contact | alliage de cuivre |
|---|---|
| surface | plaqué or |
| résistance de contact | 1.5 mOhm |
| longueur de dénudage | 7 mm |
données techniques DIN EN 61984
| tension nominale | 90 V |
|---|
classification
| ECLASS 8.1 | contact inséré pour connecteurs industriels |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| Fiche technique | - | 122.25kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 45.12kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 39.31kB | |
| Certificat de conformité (ATEX) | - | 134.76kB | |
| Homologation DEKRA | - | 1.63MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.87kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 59.49kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 57.49kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 2.91MB | DXF |
Numéro d'article 72.311.1053.9