Retour à l'aperçu
insert modulaire FLE STC 2 05
Numéro d'article 78.019.0253.0
Modular connector system 2 pole male insert, 50V/10A, crimp connection
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 78.019.0253.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088253072 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 140 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 80 mm |
| hauteur emballée | 23 mm |
| poids brut emballé | 8.6 g |
| volume emballé | 258 ccm |
| poids net pièce unique | 7.05 g |
| volume de la pièce unique | 258 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| version | insert de broche |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| degré de pollution | 3 |
| convient pour une installation en ligne | oui |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 70 °C |
données de connexion
| type de connexion | sertissage |
|---|---|
| nombre de pôles | 1 |
| avec protection du fil | non |
données techiques UL/CSA
| section du conducteur souple min. | 0.14 mm² |
|---|---|
| section du conducteur souple max. | 2.5 mm² |
version
| avec logement | non |
|---|
contacts
| matériel de contact | voir contacts |
|---|---|
| surface | voir contacts |
données techniques DIN EN 61984
| tension nominale | 50 V |
|---|---|
| courant nominal | 10 A |
| tension nominale d'impultion | 0.8 kV |
classification
| ETIM 5.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 1.09MB | |
| | - | 112.76kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 26.72kB | |
| | - | 524.52kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 67.25kB | |
| | - | 65.30kB | TIF |
| | - | 2.24MB | DXF |
| | - | 8.57kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 531.05kB | |
| | - | 271.63kB | STP |
| | - | 942.36kB | IGS |
| | - | 180.80kB | JT |
Numéro d'article 78.019.0253.0
Modular connector system 2 pole male insert, 50V/10A, crimp connection