Retour à l'aperçu
insert modulaire FLE STC 2 35 1
Numéro d'article 78.016.0253.0
Modular connector system 2 pole male insert, 1000V/150A, crimp connection, turned contacts
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 78.016.0253.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088256318 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 145 mm |
| hauteur emballée | 45 mm |
| poids brut emballé | 134.65 g |
| volume emballé | 1320 ccm |
| poids net pièce unique | 12.99 g |
| volume de la pièce unique | 133.763 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| version | insert de broche |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| couleur | noir |
| cycles d'accouplement | 500 |
| degré de pollution | 3 |
| convient pour une installation en ligne | oui |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
données de connexion
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| nombre de pôles | 2 |
| plus contacts de commutation | 0 |
| nombre de pôles par rapport au courant nominal 2 | 0 |
| nombre de pôles par rapport au courant nominal 3 | 0 |
| nombre total de pôles sans contact avec la terre | 2 |
| avec protection du fil | non |
| section minimale du conducteur solide (solide/multibrin) | 16 mm² |
| section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin) | 32 mm² |
| contact de protection | non |
données techiques UL/CSA
| tension nominale selon UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| courant nominal selon UL | 150 A |
| courant nominal selon CSA | 150 A |
| section du conducteur souple min. | 16 mm² |
| section du conducteur souple max. | 32 mm² |
| section du conducteur souple AWG | 6-2 AWG |
version
| avec logement | non |
|---|
contacts
| matériel de contact | alliage de cuivre |
|---|---|
| surface | plaqué argent |
| résistance de contact | 2 mOhm |
| longueur de dénudage | 15 mm |
conception tête vis / Serrage au couple recommandé
| vis de serrage | fente M6/2.5 Nm |
|---|
données techniques DIN EN 61984
| tension nominale | 1000 V |
|---|---|
| tension nominale vers PE | 1000 V |
| courant nominal | 82 A |
| courant nominal 2 | 150 A |
| tension nominale d'impultion | 6 kV |
classification
| ETIM 5.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | contact inséré pour connecteurs lourds |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 117.11kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 233.65kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 62.14kB | |
| | - | 59.87kB | TIF |
| | - | 2.58MB | DXF |
| | - | 8.57kB | JPG |
Numéro d'article 78.016.0253.0
Modular connector system 2 pole male insert, 1000V/150A, crimp connection, turned contacts