Retour à l'aperçu
kit d'assemblage SLX4-MUT-MOUNTKIT
Numéro d'article R1.690.0011.0
Mounting Set for Muting Connection Box
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | R1.690.0011.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088679254 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | HU |
| numéro de tarif douanier | 73269098 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 140 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 80 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 14 g |
| volume emballé | 112 ccm |
| poids net pièce unique | 11 g |
| volume de la pièce unique | 80 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
classification
| ETIM 8.0 | EC002615 |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002615 |
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
| | - | 769.99kB | |
| | - | 46.66kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 515.74kB | |
| | - | 510.93kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numéro d'article R1.690.0011.0
Mounting Set for Muting Connection Box