Retour à l'aperçu
Lampe RST 120V DC 5W STD M
Numéro d'article 83.242.0046.0
podis® LED Luminaire, with magnetic quick-mounting, lamp power 5 W, 120 V DC, 450 lm, power supply system RST16i3 leaves green, IP65, protection class II, color housing black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 83.242.0046.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088561849 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 94054231 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 180 mm |
| hauteur emballée | 125 mm |
| poids brut emballé | 625 g |
| volume emballé | 4612.5 ccm |
| poids net pièce unique | 410 g |
| volume de la pièce unique | 4612.5 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| type de montage | mur et plafond |
|---|---|
| matériau du boîtier | polyamide |
| couleur du boîtier | noir |
| type de commutation | commutation permanente / commutation de veille |
| classe de protection | II |
| connexion d'alimentation de puissance | RST16i3 leaves green |
données techniques
| tension d'entrée minimale | 19.2 V |
|---|---|
| tension d'entrée maximale Tension d'entrée | 120 V |
| mode | fonctionnement continue |
| puissance de la lampe | 5 W |
| fusible | 2A / 125 VDC |
| protection contre les inversions de polarité | oui |
| caractérisation de l'éclairage de secours | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| température ambiante ta max. | 50 °C |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 70 °C |
| normes | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| puissance lumineuse | 450 lm |
| tension nominale | 120 V |
| courant nominal | 0.45 A |
| type de tension | DC |
| tageslichtweiß ﹥ 5300 K | |
| classe de protection (IP) | IP65 |
| 50000 Std | |
| 6000 K |
dimensions
| longueur | 180 mm |
|---|---|
| largeur | 130 mm |
| hauteur | 85 mm |
classification
| ETIM 5.0 | LED-lamp/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | LED-lamp/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | LED-lamp/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
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
| | - | 536.47kB | |
| | - | 99.49kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 271.94kB | |
| | - | 269.07kB | |
| | - | 79.12kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 48.90kB | |
| | - | 46.67kB | TIF |
| | - | 2.55MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 514.43kB | |
| | - | 1.98MB | STP |
| | - | 4.37MB | IGS |
| | - | 610.18kB | JT |
Numéro d'article 83.242.0046.0
podis® LED Luminaire, with magnetic quick-mounting, lamp power 5 W, 120 V DC, 450 lm, power supply system RST16i3 leaves green, IP65, protection class II, color housing black