Retour à l'aperçu
Lampe RST 24V DC 5W 1S
Numéro d'article 83.240.0031.1
podis® LED Luminaire, with throug-wiring, lamp power 4.9 W, 24 V DC, 450 lm, power supply system RST20i3 signal brown, IP65, protection class II, color housing black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 83.240.0031.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088185700 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 94054231 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 176 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 124 mm |
| hauteur emballée | 137 mm |
| poids brut emballé | 385 g |
| volume emballé | 2990 ccm |
| poids net pièce unique | 329 g |
| volume de la pièce unique | 2990 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| type de montage | mur et plafond |
|---|---|
| matériau du boîtier | polyamide |
| couleur du boîtier | noir |
| type de commutation | commutation permanente / commutation de veille |
| classe de protection | II |
| connexion d'alimentation de puissance | RST20i3 signal brown |
données techniques
| tension d'entrée minimale | 15 V |
|---|---|
| tension d'entrée maximale Tension d'entrée | 30 V |
| mode | courant constant |
| puissance de la lampe | 4.9 W |
| fusible | 0,5A / 60V remise à zéro |
| protection contre les inversions de polarité | oui |
| caractérisation de l'éclairage de secours | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| température ambiante ta max. | 70 °C |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 70 °C |
| normes | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| puissance lumineuse | 450 lm |
| tension nominale | 24 V |
| courant nominal | 0.2 A |
| type de tension | DC |
| tageslichtweiß ﹥ 5300 K | |
| classe de protection (IP) | IP65 |
| 50000 Std | |
| 6500 K |
dimensions
| longueur | 161 mm |
|---|---|
| largeur | 104 mm |
| hauteur | 73.4 mm |
classification
| ETIM 5.0 | LED-lamp/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | LED-lamp/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | LED-lamp/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
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
| 05.564.4453.1 | | | |
| Z5.564.4553.1 | | | |
| 05.560.3419.0 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 05.560.3419.0 | | | |
| 96.022.4051.4 | | | |
| 96.021.4051.4 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 345.03kB | |
| | - | 58.44kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 271.94kB | |
| | - | 269.07kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 211.88kB | |
| | - | 1.26MB | STP |
| | - | 3.60MB | IGS |
| | - | 2.75kB | JT |
Numéro d'article 83.240.0031.1
podis® LED Luminaire, with throug-wiring, lamp power 4.9 W, 24 V DC, 450 lm, power supply system RST20i3 signal brown, IP65, protection class II, color housing black