Retour à l'aperçu
logement pour boitier électronique M. U-F
Numéro d'article 05.584.8853.0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.584.8853.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573091399 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 176 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 124 mm |
| hauteur emballée | 137 mm |
| poids brut emballé | 472.5 g |
| volume emballé | 2990 ccm |
| poids net pièce unique | 8.53 g |
| volume de la pièce unique | 59.8 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
classification
| ECLASS 8.1 | boîtier à profil extrudé pour montage en surface |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002779 |
| ETIM 7.0 | EC002779 |
| ECLASS 11 | 27182701 |
| ETIM 8.0 | EC002779 |
| ETIM 9.0 | EC002779 |
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
| | - | 85.94kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.16kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 5.70MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 53.19kB | |
| | - | 51.11kB | TIF |
| | - | 1.83MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 109.38kB | |
| | - | 173.27kB | STP |
| | - | 536.04kB | IGS |
| | - | 108.15kB | JT |
Numéro d'article 05.584.8853.0