Retour à l'aperçu
logement pour boitier électronique M. U-F
Numéro d'article 05.584.8953.0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.584.8953.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573091405 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 343 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 204 mm |
| hauteur emballée | 165 mm |
| poids brut emballé | 1140 g |
| volume emballé | 11546 ccm |
| poids net pièce unique | 19.74 g |
| volume de la pièce unique | 230.92 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
classification
| ECLASS 8.1 | boîtier à profil extrudé pour montage en surface |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002779 |
| ETIM 7.0 | EC002779 |
| ECLASS 11 | 27182701 |
| ETIM 8.0 | EC002779 |
| ETIM 9.0 | EC002779 |
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
| | - | 56.50kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 5.70MB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 212.39kB | |
| | - | 259.64kB | STP |
| | - | 704.53kB | IGS |
| | - | 154.04kB | JT |
Numéro d'article 05.584.8953.0