Retour à l'aperçu
LVWTN 2.5/4
Numéro d'article 0D.S03.6955.9
LVWTN 2.5/4 longueur 13,2 mm, hauteur 22,5 mm, matériel plastique, couleur orange, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S03.6955.9 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088723025 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 100 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 70 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 27.4 g |
| volume emballé | 70 ccm |
| poids net pièce unique | 1.32 g |
| volume de la pièce unique | 5.67 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
général
| couleur | orange |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 5 mm |
| longueur | 13.2 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 22.5 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 90.09kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 51.42kB | |
| | - | 49.46kB | TIF |
| | - | 1.05MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 546.77kB | |
| | - | 832.31kB | STP |
| | - | 2.22MB | IGS |
| | - | 529.00kB | JT |
Numéro d'article 0D.S03.6955.9
LVWTN 2.5/4 longueur 13,2 mm, hauteur 22,5 mm, matériel plastique, couleur orange, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0