Retour à l'aperçu
matrice de sertissage B
Numéro d'article 05.502.2100.0
Crimp dies for revos crimping tool, usable for crimp-contacts with a cross section of 0.14-1.0 mm², 1.5 mm², 2.5 mm² and 4.0 mm²
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.502.2100.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573446892 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 82079091 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 100 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 70 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 45.7 g |
| volume emballé | 70 ccm |
| poids net pièce unique | 44.45 g |
| volume de la pièce unique | 70 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| type d'opération | autre |
|---|---|
| formulaire de presse | compression carrée |
| dispositif de verrouillage | non |
| ø et type de contact | sans |
| dispositif de coupe | non |
| section traversante min. | 0.5 mm² |
| section traversante max. | 4 mm² |
classification
| ETIM 5.0 | sertir des cosses à outils, embouts de câble, l'écran de connexion |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | outils à main (autre, sans précision) |
| ETIM 4.0 | sertir des cosses à outils, embouts de câble, l'écran de connexion |
| ETIM 3.0 | sertir des cosses à outils, embouts de câble, l'écran de connexion |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21049090 |
| ETIM 8.0 | EC000168 |
| ETIM 9.0 | EC000168 |
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
| | - | 143.00kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 105.67kB | |
| | - | 103.37kB | TIF |
| | - | 14.96kB | TIF |
| | - | 16.66kB | |
| | - | 3.35MB | DXF |
Numéro d'article 05.502.2100.0
Crimp dies for revos crimping tool, usable for crimp-contacts with a cross section of 0.14-1.0 mm², 1.5 mm², 2.5 mm² and 4.0 mm²