Retour à l'aperçu
module de communication automate SP-EN-ETC
Numéro d'article R1.190.0160.0
samosPRO passerelle pour EtherCAT
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | R1.190.0160.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088115950 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85371091 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 167 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 142 mm |
| hauteur emballée | 32 mm |
| poids brut emballé | 180 g |
| volume emballé | 758 ccm |
| poids net pièce unique | 126 g |
| volume de la pièce unique | 758 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| convient pour les fonctions de sécurité | non |
|---|---|
| nombre d'interfaces Ethernet industriel HW | 1 |
| nombre d'interfaces USB HW | 0 |
| protocole supporté pour PROFIBUS | non |
| protocole supporté pour CAN | non |
| protocole supporté pour MODBUS | non |
| avec une séparation potentielle | oui |
| type de transmission de données | série |
autre
| nombre d'interfaces RS232 HW | 0 |
|---|---|
| nombre d'interfaces d'autres HW | 0 |
| protocole pris en charge pour d'autres systèmes de bus | oui |
dimensions
| largeur | 22.5 mm |
|---|---|
| profondeur | 121 mm |
| hauteur | 96.5 mm |
classification
| ETIM 5.0 | module de communication automate |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | module de communication automate |
| ETIM 4.0 | module de communication automate |
| ETIM 3.0 | module de communication automate |
| ETIM 6.0 | EC001423 |
| ETIM 7.0 | EC001423 |
| ECLASS 11 | 27242208 |
| ETIM 8.0 | EC001423 |
| ETIM 9.0 | EC001423 |
conformité du produit
| statut de conformité RoHS | conforme avec des exceptions |
|---|---|
| exemptions ROHS | III-7(c)I , III-6(c) |
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
| | - | 100.32kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
| | - | 6.32MB | |
| | - | 572.13kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.65MB | |
| | - | 4.74MB | |
| | - | 304.36kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.82kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 50.91kB | |
| | - | 48.73kB | TIF |
| | - | 2.19MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 230.62kB | |
| | - | 1.19MB | STP |
| | - | 1.74MB | IGS |
| | - | 558.50kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 427.42kB | EDZ |
| | - | 286.00B | HTM |
| | - | 3.22kB | ZIP |
Numéro d'article R1.190.0160.0
samosPRO passerelle pour EtherCAT