Retour à l'aperçu
outil d'extraction 500/690V-SER.
Numéro d'article 05.502.3500.0
Extraction tool for turned contacts with a diameter of 2.5 mm
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.502.3500.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573603141 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 82055980 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 140 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 20 mm |
| hauteur emballée | 20 mm |
| poids brut emballé | 34.7 g |
| volume emballé | 56 ccm |
| poids net pièce unique | 30.56 g |
| volume de la pièce unique | 56 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| type d'opération | autre |
|---|---|
| formulaire de presse | autre |
| dispositif de verrouillage | non |
| ø et type de contact | sans |
| dispositif de coupe | non |
classification
| ETIM 5.0 | sertir des cosses à outils, embouts de câble, l'écran de connexion |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | sertir des cosses à outils, embouts de câble, l'écran de connexion |
| ETIM 4.0 | sertir des cosses à outils, embouts de câble, l'écran de connexion |
| ETIM 3.0 | sertir des cosses à outils, embouts de câble, l'écran de connexion |
| ETIM 6.0 | EC000168 |
| ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 11 | 21043811 |
| ETIM 8.0 | EC000168 |
| ETIM 9.0 | EC000168 |
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
| | - | 41.58kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 15.91kB | TIF |
| | - | 17.60kB |
Numéro d'article 05.502.3500.0
Extraction tool for turned contacts with a diameter of 2.5 mm