Retour à l'aperçu
outil de coupe podis/gesis
BEST CHOICE
Numéro d'article F0.000.0051.9
Cutter for podis and gesis cables up to 5G16 (AWG 5C6), blade length 40 mm
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | F0.000.0051.9 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088565397 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 82033000 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 180 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 130 mm |
| hauteur emballée | 68 mm |
| poids brut emballé | 345 g |
| volume emballé | 1591.2 ccm |
| poids net pièce unique | 290 g |
| volume de la pièce unique | 1591.2 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
version
| version | outil |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | ciseaux à câble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | ciseaux à câble |
| ETIM 4.0 | ciseaux à câble |
| ETIM 6.0 | EC000142 |
| ETIM 7.0 | EC000142 |
| ECLASS 11 | 21044701 |
| ETIM 8.0 | EC000142 |
| ETIM 9.0 | EC000142 |
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
| | - | 49.25kB | |
| | - | 11.86kB | DOCX |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
BEST CHOICE
Numéro d'article F0.000.0051.9
Cutter for podis and gesis cables up to 5G16 (AWG 5C6), blade length 40 mm