Retour à l'aperçu
passage de câble pour vis M20 x 1,5 7 - 13
Numéro d'article Z5.507.1353.1
Cable Gland M20 x 1.5 for cable diameters 6 - 12 mm, black, polyamide, Locknut Z5.507.1353.1 separately
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | Z5.507.1353.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573668706 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | TR |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 142 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 80 mm |
| hauteur emballée | 44 mm |
| poids brut emballé | 125 g |
| volume emballé | 500 ccm |
| poids net pièce unique | 10 g |
| volume de la pièce unique | 50 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| classe de protection (IP) | IP65 |
|---|---|
| indice de protection contre les chocs | IK09 |
| matériel | plastique |
version
| version | petite partie |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | passage de câble pour vis |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | presse-étoupe (installation électrique, pièces) |
| ETIM 4.0 | passage de câble pour vis |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| | - | 2.44MB | |
| | - | 128.06kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 67.27kB | |
| | - | 65.16kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
Numéro d'article Z5.507.1353.1
Cable Gland M20 x 1.5 for cable diameters 6 - 12 mm, black, polyamide, Locknut Z5.507.1353.1 separately