Retour à l'aperçu
passage de câble pour vis M20x1,5 IP68
Numéro d'article Z5.507.1353.0
Cable gland IP 68 M20x1,5, plastic
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | Z5.507.1353.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573653788 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | TR |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 142 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 80 mm |
| hauteur emballée | 44 mm |
| poids brut emballé | 126 g |
| volume emballé | 500 ccm |
| poids net pièce unique | 9.8 g |
| volume de la pièce unique | 50 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| taille du filetage M | 20 |
|---|---|
| longueur du filetage | 9 mm |
| pour un diamètre de câble min. | 6 mm |
| pour un diamètre de câble max. | 12 mm |
| classe de protection (IP) | IP68 |
| matériel | plastique |
| surface | autre |
| couleur | gris clair |
| largeur à travers les plats | 24 mm |
| résistant aux chocs | oui |
| protection du rayon de courbure / manchon d'arrondi | non |
| pince transversale Décharge de traction | non |
| type de joint | anneau en caoutchouc/néoprène |
| raccord à vis séparable | non |
| insert d'étanchéité multiple | non |
| type de filetage | métrique |
| sans halogène | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| température de fonctionnement min. | -25 °C |
| température de fonctionnement max. | 100 °C |
classification
| ETIM 5.0 | passage de câble pour vis |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | presse-étoupe (installation électrique, pièces) |
| ETIM 4.0 | passage de câble pour vis |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| | - | 102.66kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 67.27kB | |
| | - | 65.16kB | TIF |
| | - | 15.04kB | |
| | - | 13.35kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 671.87kB | |
| | - | 51.55kB | STP |
| | - | 210.93kB | IGS |
| | - | 68.98kB | JT |
Numéro d'article Z5.507.1353.0
Cable gland IP 68 M20x1,5, plastic