Retour à l'aperçu
passage de câble pour vis M40 EMC 9 22,0-32,0
Numéro d'article Z5.503.7521.0
EMC Cable gland IP 68 metal M40x1,5, clamping range 22 -32 mm
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | Z5.503.7521.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088386152 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | TR |
| numéro de tarif douanier | 85369095 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 300 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 220 mm |
| hauteur emballée | 100 mm |
| poids brut emballé | 2726.7 g |
| volume emballé | 6600 ccm |
| poids net pièce unique | 272.55 g |
| volume de la pièce unique | 660 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| taille du filetage M | 40 |
|---|---|
| longueur du filetage | 9 mm |
| pour un diamètre de câble min. | 22 mm |
| pour un diamètre de câble max. | 32 mm |
| classe de protection (IP) | IP68 |
| matériel | laiton |
| surface | nickelé |
| couleur | autre |
| résistant aux chocs | oui |
| protection du rayon de courbure / manchon d'arrondi | non |
| type de joint | anneau en caoutchouc/néoprène |
| raccord à vis séparable | non |
| insert d'étanchéité multiple | non |
| type de filetage | métrique |
| sans halogène | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
classification
| ETIM 5.0 | passage de câble pour vis |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | presse-étoupe (installation électrique, pièces) |
| ETIM 4.0 | passage de câble pour vis |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| | - | 1.13MB | |
| | - | 145.38kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.75kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 101.32kB | |
| | - | 99.05kB | TIF |
| | - | 1.47MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 310.94kB | |
| | - | 121.67kB | STP |
| | - | 488.88kB | IGS |
| | - | 141.05kB | JT |
Numéro d'article Z5.503.7521.0
EMC Cable gland IP 68 metal M40x1,5, clamping range 22 -32 mm