Retour à l'aperçu
passage de câble pour vis M50 x 1,5 30 - 38
BEST CHOICE
Numéro d'article Z5.507.3753.1
Cable Gland M50 x 1.5 for cable diameters 30 - 38 mm, black, polyamide, Locknut 05.505.0900.1 separately
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | Z5.507.3753.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088504242 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | TR |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 180 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 265 mm |
| hauteur emballée | 120 mm |
| poids brut emballé | 1063.1 g |
| volume emballé | 5724 ccm |
| poids net pièce unique | 92.44 g |
| volume de la pièce unique | 572.4 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| classe de protection (IP) | IP65 |
|---|---|
| indice de protection contre les chocs | IK09 |
| matériel | plastique |
version
| version | petite partie |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | passage de câble pour vis |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | presse-étoupe (installation électrique, pièces) |
| ETIM 4.0 | passage de câble pour vis |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| | - | 64.59kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
BEST CHOICE
Numéro d'article Z5.507.3753.1
Cable Gland M50 x 1.5 for cable diameters 30 - 38 mm, black, polyamide, Locknut 05.505.0900.1 separately