Retour à l'aperçu
peigne de connexion isolé IVB WKN 35 - 12
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article Z7.285.3227.0
Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WKN ..., 12 -pole
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | Z7.285.3227.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573158382 |
| Quantité minimale de commande | 5 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369095 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 180 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 846.92 g |
| volume emballé | 243.5 ccm |
| poids net pièce unique | 165.484 g |
| volume de la pièce unique | 48.7 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| couleur | jaune |
|---|---|
| dimension de la grille | 15.95 mm |
| nombre de bornes pontées | 12 |
| type de montage | vissable |
| isolé | oui |
| version | connecteur transversal |
classification
| ETIM 5.0 | connecteur de traversé pour bornier |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | connecteur de traversé pour bornier |
| ETIM 4.0 | connecteur de traversé pour bornier |
| ETIM 3.0 | connecteur de traversé pour bornier |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 101.58kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 2.82MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.86kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 67.38kB | |
| | - | 64.93kB | TIF |
| | - | 1.49MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 269.35kB | |
| | - | 117.79kB | STP |
| | - | 540.05kB | IGS |
| | - | 171.31kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article Z7.285.3227.0
Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WKN ..., 12 -pole