Retour à l'aperçu
peigne de connexion IVB WTN 16-4 S
Numéro d'article 0D.S18.3427.0
jumper bar IVB WTN 16-4 S modular spacing 12 mm, insulated yes, number of poles 4, color grey, height 28 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0
données commerciales
|
numéro d'article
|
0D.S18.3427.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088731952
|
|
Quantité minimale de commande
|
50
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369095
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
150 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
100 mm
|
|
hauteur emballée
|
10 mm
|
|
poids brut emballé
|
183.9 g
|
|
volume emballé
|
150 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
18.29 g
|
|
volume de la pièce unique
|
18.427 ccm
|
|
conditionnement
|
sac
|
|
quantité d'emballages
|
10 pièce(s)
|
général
|
couleur
|
gris
|
|---|---|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
largeur/grille dimension
|
45.5 mm
|
|
longueur
|
9.4 mm
|
|
dimension de la grille
|
12 mm
|
|
nombre de bornes pontées
|
4
|
|
type de montage
|
enfichable
|
|
isolé
|
oui
|
|
version
|
peigne de connexion
|
|
hauteur
|
28 mm
|
|
sans halogène
|
oui
|
classification
|
ETIM 9.0
|
EC000489
|
|---|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 95.36kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.06kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 60.47kB | |
|
|
- | 58.42kB | TIF |
|
|
- | 1.09MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 616.17kB | |
|
|
- | 2.02MB | STP |
|
|
- | 5.49MB | IGS |
|
|
- | 805.71kB | JT |
Numéro d'article 0D.S18.3427.0
jumper bar IVB WTN 16-4 S modular spacing 12 mm, insulated yes, number of poles 4, color grey, height 28 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0