Retour à l'aperçu
peigne de connexion IVB WTN 2,5-4
Numéro d'article 0D.S03.3427.5
jumper bar IVB WTN 2,5-4 modular spacing 5.1 mm, insulated yes, number of poles 4, color red, height 20.3 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S03.3427.5 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088722929 |
| Quantité minimale de commande | 200 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 150 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 100 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 105 g |
| volume emballé | 150 ccm |
| poids net pièce unique | 2.08 g |
| volume de la pièce unique | 4.61 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| couleur | rouge |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 19.2 mm |
| longueur | 2.9 mm |
| dimension de la grille | 5.1 mm |
| nombre de bornes pontées | 4 |
| type de montage | enfichable |
| isolé | oui |
| version | peigne de connexion |
| hauteur | 20.3 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| Fiche technique | - | 94.99kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 57.61kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 55.60kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 1.10MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 441.81kB | |
| Données CAD STEP | - | 762.64kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 2.02MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 400.84kB | JT |
Numéro d'article 0D.S03.3427.5
jumper bar IVB WTN 2,5-4 modular spacing 5.1 mm, insulated yes, number of poles 4, color red, height 20.3 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0