Retour à l'aperçu
peigne de connexion IVB WTN 4R6
Numéro d'article 0D.S04.5127.5
jumper bar IVB WTN 4R6 modular spacing 8.3 mm, insulated yes, number of poles 2, color red, height 26 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0
données commerciales
|
numéro d'article
|
0D.S04.5127.5
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088723148
|
|
Quantité minimale de commande
|
100
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
100 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
70 mm
|
|
hauteur emballée
|
10 mm
|
|
poids brut emballé
|
20.24 g
|
|
volume emballé
|
70 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
1.924 g
|
|
volume de la pièce unique
|
9.21 ccm
|
|
conditionnement
|
sac
|
|
quantité d'emballages
|
10 pièce(s)
|
général
|
couleur
|
rouge
|
|---|---|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
largeur/grille dimension
|
12.75 mm
|
|
longueur
|
2.9 mm
|
|
dimension de la grille
|
8.3 mm
|
|
nombre de bornes pontées
|
2
|
|
type de montage
|
enfichable
|
|
isolé
|
oui
|
|
version
|
peigne de connexion
|
|
hauteur
|
26 mm
|
|
sans halogène
|
oui
|
classification
|
ETIM 9.0
|
EC000489
|
|---|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Fiche technique | - | 86.28kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 54.03kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 52.04kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 1.27MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 446.86kB | |
| Données CAD STEP | - | 945.95kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 2.42MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 495.41kB | JT |
Retailer
Numéro d'article 0D.S04.5127.5
jumper bar IVB WTN 4R6 modular spacing 8.3 mm, insulated yes, number of poles 2, color red, height 26 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0