Retour à l'aperçu
peigne de connexion IVB WTN 6-10 S
Numéro d'article 0D.S08.4027.0
jumper bar IVB WTN 6-10 S modular spacing 8 mm, insulated yes, number of poles 10, color grey, height 24 mm, mounting method screwable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S08.4027.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088723544 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369095 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 135 mm |
| hauteur emballée | 78 mm |
| poids brut emballé | 424 g |
| volume emballé | 2159 ccm |
| poids net pièce unique | 7.1 g |
| volume de la pièce unique | 43.18 ccm |
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
| largeur/grille dimension | 78.2 mm |
| longueur | 10.5 mm |
| dimension de la grille | 8 mm |
| nombre de bornes pontées | 10 |
| type de montage | vissable |
| isolé | oui |
| version | peigne de connexion |
| hauteur | 24 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 107.83kB |
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
| | - | 56.69kB | |
| | - | 54.72kB | TIF |
| | - | 1.26MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 786.66kB | |
| | - | 2.75MB | STP |
| | - | 6.94MB | IGS |
| | - | 1.29MB | JT |
Numéro d'article 0D.S08.4027.0
jumper bar IVB WTN 6-10 S modular spacing 8 mm, insulated yes, number of poles 10, color grey, height 24 mm, mounting method screwable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0