Retour à l'aperçu
peigne de connexion IVB WTN 6-4
Numéro d'article 0D.S06.3427.5
jumper bar IVB WTN 6-4 modular spacing 8 mm, insulated yes, number of poles 4, color red, height 24.9 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0
données commerciales
|
numéro d'article
|
0D.S06.3427.5
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088723353
|
|
Quantité minimale de commande
|
200
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
185 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
120 mm
|
|
hauteur emballée
|
10 mm
|
|
poids brut emballé
|
211 g
|
|
volume emballé
|
222 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
4.2 g
|
|
volume de la pièce unique
|
4.61 ccm
|
|
conditionnement
|
sac
|
|
quantité d'emballages
|
50 pièce(s)
|
général
|
couleur
|
rouge
|
|---|---|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
largeur/grille dimension
|
28.8 mm
|
|
longueur
|
2.7 mm
|
|
dimension de la grille
|
8 mm
|
|
nombre de bornes pontées
|
4
|
|
type de montage
|
enfichable
|
|
isolé
|
oui
|
|
version
|
peigne de connexion
|
|
hauteur
|
24.9 mm
|
|
sans halogène
|
oui
|
classification
|
ETIM 9.0
|
EC000489
|
|---|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 93.60kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 55.07kB | |
|
|
- | 53.08kB | TIF |
|
|
- | 1.09MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 312.28kB | |
|
|
- | 1.05MB | STP |
|
|
- | 2.52MB | IGS |
|
|
- | 428.28kB | JT |
Numéro d'article 0D.S06.3427.5
jumper bar IVB WTN 6-4 modular spacing 8 mm, insulated yes, number of poles 4, color red, height 24.9 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0