Retour à l'aperçu
peigne de connexion IVB WTN 6 TD M3 GE
Numéro d'article 0D.S07.5127.8
jumper bar IVB WTN 6 TD M3 GE insulated yes, color grey, height 32.7 mm, mounting method screwable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S07.5127.8 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088723513 |
| Quantité minimale de commande | 200 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369095 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 185 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 120 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 111 g |
| volume emballé | 222 ccm |
| poids net pièce unique | 2.2 g |
| volume de la pièce unique | 2.84 ccm |
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
| largeur/grille dimension | 6.8 mm |
| longueur | 6.8 mm |
| type de montage | vissable |
| isolé | oui |
| version | embase à vis |
| hauteur | 32.7 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 88.46kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 56.49kB | |
| | - | 54.56kB | TIF |
| | - | 971.80kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 496.14kB | |
| | - | 100.99kB | STP |
| | - | 351.94kB | IGS |
| | - | 61.94kB | JT |
Numéro d'article 0D.S07.5127.8
jumper bar IVB WTN 6 TD M3 GE insulated yes, color grey, height 32.7 mm, mounting method screwable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0