Retour à l'aperçu
peigne de connexion IVB WTN 6 TD M3
Numéro d'article 0D.S07.5127.1
peigne de connexion IVB WTN 6 TD M3 couleur noir, hauteur 32,7 mm, type de montage vissable, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S07.5127.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088723490 |
| Quantité minimale de commande | 200 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369095 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 135 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 105 mm |
| hauteur emballée | 40 mm |
| poids brut emballé | 474 g |
| volume emballé | 567 ccm |
| poids net pièce unique | 2.2 g |
| volume de la pièce unique | 2.84 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 200 pièce(s) |
général
| couleur | noir |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 6.8 mm |
| longueur | 6.8 mm |
| type de montage | vissable |
| version | embase à vis |
| hauteur | 32.7 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 88.64kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 56.49kB | |
| | - | 54.56kB | TIF |
| | - | 971.80kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 421.93kB | |
| | - | 101.01kB | STP |
| | - | 351.86kB | IGS |
| | - | 62.01kB | JT |
Numéro d'article 0D.S07.5127.1
peigne de connexion IVB WTN 6 TD M3 couleur noir, hauteur 32,7 mm, type de montage vissable, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0