Retour à l'aperçu
peigne de connexion IVB WTPN 2.5 500
Numéro d'article 0D.203.5327.5
jumper bar IVB WTPN 2.5 500 modular spacing 5.1 mm, insulated yes, color red, height 10.7 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0
données commerciales
|
numéro d'article
|
0D.203.5327.5
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088731648
|
|
Quantité minimale de commande
|
5
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
550 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
45 mm
|
|
hauteur emballée
|
10 mm
|
|
poids brut emballé
|
161 g
|
|
volume emballé
|
247.5 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
32 g
|
|
volume de la pièce unique
|
65.8 ccm
|
|
conditionnement
|
sac
|
|
quantité d'emballages
|
5 pièce(s)
|
général
|
couleur
|
rouge
|
|---|---|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
largeur/grille dimension
|
500 mm
|
|
longueur
|
2.15 mm
|
|
dimension de la grille
|
5.1 mm
|
|
nombre de bornes pontées
|
60
|
|
type de montage
|
enfichable
|
|
isolé
|
oui
|
|
version
|
peigne de connexion
|
|
hauteur
|
10.7 mm
|
|
sans halogène
|
oui
|
classification
|
ETIM 9.0
|
EC000489
|
|---|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 80.90kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.05kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 48.21kB | |
|
|
- | 46.21kB | TIF |
|
|
- | 477.51kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 73.90kB | |
|
|
- | 229.12kB | STP |
|
|
- | 532.28kB | IGS |
|
|
- | 137.47kB | JT |
Numéro d'article 0D.203.5327.5
jumper bar IVB WTPN 2.5 500 modular spacing 5.1 mm, insulated yes, color red, height 10.7 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0