Retour à l'aperçu
peigne de connexion IVB WTPN 6-4
Numéro d'article 0D.206.3427.5
jumper bar IVB WTPN 6-4 modular spacing 8 mm, insulated yes, number of poles 4, color red, height 30.3 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.206.3427.5 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088718410 |
| Quantité minimale de commande | 200 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 185 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 120 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 356.5 g |
| volume emballé | 222 ccm |
| poids net pièce unique | 7.11 g |
| volume de la pièce unique | 8.994 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| couleur | rouge |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 30.5 mm |
| longueur | 3.2 mm |
| dimension de la grille | 8 mm |
| nombre de bornes pontées | 4 |
| type de montage | enfichable |
| isolé | oui |
| version | peigne de connexion |
| hauteur | 30.3 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 92.32kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 56.86kB | |
| | - | 54.84kB | TIF |
| | - | 1.26MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 382.71kB | |
| | - | 900.86kB | STP |
| | - | 2.18MB | IGS |
| | - | 407.59kB | JT |
Numéro d'article 0D.206.3427.5
jumper bar IVB WTPN 6-4 modular spacing 8 mm, insulated yes, number of poles 4, color red, height 30.3 mm, mounting method pluggable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0