Retour à l'aperçu
peigne de connexion VB WKM 2,5 / 15 - 2
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article Z7.215.4227.0
Cross connector for DIN rail terminal blocks type WKM 2.5, 2 -pole
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | Z7.215.4227.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573152458 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369095 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 79 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 59 mm |
| hauteur emballée | 45 mm |
| poids brut emballé | 75.4 g |
| volume emballé | 210 ccm |
| poids net pièce unique | 1.232 g |
| volume de la pièce unique | 4.2 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| couleur | autre |
|---|---|
| dimension de la grille | 5 mm |
| nombre de bornes pontées | 2 |
| type de montage | vissable |
| isolé | non |
| version | connecteur transversal |
classification
| ETIM 5.0 | connecteur de traversé pour bornier |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | connecteur de traversé pour bornier |
| ETIM 4.0 | connecteur de traversé pour bornier |
| ETIM 3.0 | connecteur de traversé pour bornier |
| ETIM 6.0 | EC000489 |
| ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 11 | 27141140 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 36.71kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article Z7.215.4227.0
Cross connector for DIN rail terminal blocks type WKM 2.5, 2 -pole