Retour à l'aperçu
peigne de connexion VB WRTN 120-2
Numéro d'article 0D.S43.3227.0
jumper bar VB WRTN 120-2 modular spacing 42 mm, insulated no, number of poles 2, color grey, height 4 mm, mounting method screwable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S43.3227.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088727252 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369095 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 185 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 120 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 285.455 g |
| volume emballé | 222 ccm |
| poids net pièce unique | 56.891 g |
| volume de la pièce unique | 1 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
général
| couleur | gris |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 30 mm |
| longueur | 69 mm |
| dimension de la grille | 42 mm |
| nombre de bornes pontées | 2 |
| type de montage | vissable |
| isolé | non |
| version | peigne de connexion |
| hauteur | 4 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 78.39kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 47.25kB | |
| | - | 45.02kB | TIF |
| | - | 862.88kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 122.04kB | |
| | - | 24.69kB | STP |
| | - | 69.11kB | IGS |
| | - | 22.02kB | JT |
Numéro d'article 0D.S43.3227.0
jumper bar VB WRTN 120-2 modular spacing 42 mm, insulated no, number of poles 2, color grey, height 4 mm, mounting method screwable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0