Retour à l'aperçu
peigne de connexion VB WRTN 70-2
Numéro d'article 0D.S70.3227.0
jumper bar VB WRTN 70-2 modular spacing 32 mm, insulated no, number of poles 2, color grey, height 3 mm, mounting method screwable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S70.3227.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088727405 |
| Quantité minimale de commande | 20 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369095 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 185 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 120 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 117.285 g |
| volume emballé | 222 ccm |
| poids net pièce unique | 23.257 g |
| volume de la pièce unique | 28.35 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
général
| couleur | gris |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 21 mm |
| longueur | 53 mm |
| dimension de la grille | 32 mm |
| nombre de bornes pontées | 2 |
| type de montage | vissable |
| isolé | non |
| version | peigne de connexion |
| hauteur | 3 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000489 |
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
| | - | 77.89kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.82kB | |
| | - | 43.66kB | TIF |
| | - | 863.81kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 120.75kB | |
| | - | 26.30kB | STP |
| | - | 88.49kB | IGS |
| | - | 24.26kB | JT |
Numéro d'article 0D.S70.3227.0
jumper bar VB WRTN 70-2 modular spacing 32 mm, insulated no, number of poles 2, color grey, height 3 mm, mounting method screwable, inflammability class of insulation material acc. with ul94 V0