Retour à l'aperçu
pièce d'extrémité GESIS NRG 5+2
Numéro d'article 06.562.4353.0
gesis® NRG end cap; for flat cable 5G2,5/4+2X1,5 Basic + KNX and Basic + Signal; IP40; rated voltage 50 V; can be assembled after cable is cut with special cutting tool; colour: natural coloured
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 06.562.4353.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088357503 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 169 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 123 mm |
| hauteur emballée | 53 mm |
| poids brut emballé | 133 g |
| volume emballé | 1102 ccm |
| poids net pièce unique | 10.2 g |
| volume de la pièce unique | 110.2 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
certificats / homologations
classification
| ETIM 5.0 | connecteur rapide pour le bâtiment |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| 00.712.0323.7 | | | |
| 00.710.0324.7 | | ||
| 00.710.0323.7 | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 326.60kB | |
| | - | 95.82kB | |
| | - | 11.90kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 201.76kB | |
| | - | 44.31kB | |
| | - | 1.36MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 73.52kB | |
| | - | 71.43kB | TIF |
| | - | 667.08kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 307.88kB | |
| | - | 743.04kB | STP |
| | - | 2.10MB | IGS |
| | - | 480.93kB | JT |
Numéro d'article 06.562.4353.0
gesis® NRG end cap; for flat cable 5G2,5/4+2X1,5 Basic + KNX and Basic + Signal; IP40; rated voltage 50 V; can be assembled after cable is cut with special cutting tool; colour: natural coloured