Retour à l'aperçu
pièce d'extrémité GESIS NRG 5+2
BEST CHOICE
Numéro d'article 06.562.9753.0
gesis® NRG end cap; for flat cable 5G2,5/4+2X1,5 Basic + Signal; IP40; rated voltage 250 V; can be assembled after cable is cut with cutting tool; Contains silicone; colour: natural coloured
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 06.562.9753.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088427299 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 169 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 123 mm |
| hauteur emballée | 53 mm |
| poids brut emballé | 250 g |
| volume emballé | 1102 ccm |
| poids net pièce unique | 13.2 g |
| volume de la pièce unique | 110.2 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires d'installation électrique enfichable |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| 00.710.1323.1 | | ||
| 00.710.1324.1 | | ||
| 00.712.1323.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 326.60kB | |
| | - | 83.39kB | |
| | - | 11.93kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 54.26kB | |
| | - | 52.14kB | TIF |
| | - | 837.04kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 307.88kB | |
| | - | 743.04kB | STP |
| | - | 2.10MB | IGS |
| | - | 480.93kB | JT |
BEST CHOICE
Numéro d'article 06.562.9753.0
gesis® NRG end cap; for flat cable 5G2,5/4+2X1,5 Basic + Signal; IP40; rated voltage 250 V; can be assembled after cable is cut with cutting tool; Contains silicone; colour: natural coloured