Retour à l'aperçu
pièce de verrouillage METALYNX
Numéro d'article 06.560.4153.0
Cover for open female connectors gesis® METALYNX. Latches into the standard locking of the connector; can be removed with a tool or additionally be secured with a padlock or a seal.
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 06.560.4153.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088183355 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 196 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 111 mm |
| hauteur emballée | 70 mm |
| poids brut emballé | 260 g |
| volume emballé | 1523 ccm |
| poids net pièce unique | 2.1 g |
| volume de la pièce unique | 15.23 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires d'installation électrique enfichable |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 46.90kB | |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 23.43kB | JPG |
Numéro d'article 06.560.4153.0
Cover for open female connectors gesis® METALYNX. Latches into the standard locking of the connector; can be removed with a tool or additionally be secured with a padlock or a seal.