Retour à l'aperçu
plaque d'extrémité APWTN 1.5 A
Numéro d'article 0D.S02.2855.0
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, longueur 50,6 mm
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S02.2855.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088731778 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 220 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 110 mm |
| hauteur emballée | 50 mm |
| poids brut emballé | 303.8 g |
| volume emballé | 1210 ccm |
| poids net pièce unique | 4.5 g |
| volume de la pièce unique | 18.942 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| force | 5.1 mm |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 5.08 mm |
| longueur | 50.6 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 43.5 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 102.29kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 54.11kB | |
| | - | 51.89kB | TIF |
| | - | 1.20MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 348.66kB | |
| | - | 906.54kB | STP |
| | - | 2.83MB | IGS |
| | - | 591.54kB | JT |
Numéro d'article 0D.S02.2855.0
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, longueur 50,6 mm