Retour à l'aperçu
plaque d'extrémité APWTN 1.5 B
Numéro d'article 0D.S02.2955.0
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, longueur 50,6 mm, couleur gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S02.2955.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088731785 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 210 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 135 mm |
| hauteur emballée | 65 mm |
| poids brut emballé | 327.1 g |
| volume emballé | 1842.75 ccm |
| poids net pièce unique | 5.06 g |
| volume de la pièce unique | 35.977 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| couleur | gris |
|---|---|
| type de plaque de terminaison | oui |
| force | 5.1 mm |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 5.08 mm |
| longueur | 50.6 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 43.5 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 92.44kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 197.85kB |
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
| | - | 52.46kB | |
| | - | 50.27kB | TIF |
| | - | 1.16MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 342.95kB | |
| | - | 923.83kB | STP |
| | - | 2.87MB | IGS |
| | - | 590.38kB | JT |
Numéro d'article 0D.S02.2955.0
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, longueur 50,6 mm, couleur gris