Retour à l'aperçu
plaque d'extrémité APWTN 2.5/4 E3L
Numéro d'article 0D.S03.2455.0
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, type de plaque intermédiaire non, force 1,2 mm, longueur 89,2 mm, couleur gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.S03.2455.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088739682 |
| Quantité minimale de commande | 20 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 360 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 240 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 113.2 g |
| volume emballé | 864 ccm |
| poids net pièce unique | 5.61 g |
| volume de la pièce unique | 42.85 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
général
| couleur | gris |
|---|---|
| type de plaque de terminaison | oui |
| type de plaque intermédiaire | non |
| force | 1.2 mm |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 1.2 mm |
| longueur | 89.2 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 76 mm |
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
| | - | 78.29kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 53.79kB | |
| | - | 51.73kB | TIF |
| | - | 1.99MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 486.85kB | |
| | - | 2.30MB | STP |
| | - | 6.64MB | IGS |
| | - | 1.34MB | JT |
Numéro d'article 0D.S03.2455.0
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, type de plaque intermédiaire non, force 1,2 mm, longueur 89,2 mm, couleur gris