Retour à l'aperçu
plaque d'extrémité APWTPN 16
Numéro d'article 0D.216.2055.0
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 2,2 mm, longueur 76,5 mm, couleur gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.216.2055.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088718588 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 185 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 120 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 46.7 g |
| volume emballé | 222 ccm |
| poids net pièce unique | 4.57 g |
| volume de la pièce unique | 36.195 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| couleur | gris |
|---|---|
| type de plaque de terminaison | oui |
| force | 2.2 mm |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 2.2 mm |
| longueur | 76.5 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 52 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| Fiche technique | - | 84.23kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.95kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 51.38kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 49.40kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 1.07MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 243.74kB | |
| Données CAD STEP | - | 564.18kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 1.66MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 370.60kB | JT |
Numéro d'article 0D.216.2055.0
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 2,2 mm, longueur 76,5 mm, couleur gris