Retour à l'aperçu
plaque d'extrémité APWTPN 2.5 E3
Numéro d'article 0D.203.2455.0
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 2 mm, longueur 102,7 mm, couleur gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.203.2455.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088719547 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 322 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 200 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 111 g |
| volume emballé | 644 ccm |
| poids net pièce unique | 5.5 g |
| volume de la pièce unique | 42.853 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
général
| couleur | gris |
|---|---|
| type de plaque de terminaison | oui |
| force | 2 mm |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 2 mm |
| longueur | 102.7 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 50.7 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 86.13kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
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
| | - | 54.58kB | |
| | - | 52.59kB | TIF |
| | - | 1.27MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 500.58kB | |
| | - | 2.66MB | STP |
| | - | 7.86MB | IGS |
| | - | 1.68MB | JT |
Numéro d'article 0D.203.2455.0
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 2 mm, longueur 102,7 mm, couleur gris