Retour à l'aperçu
plaque d'extrémité APWTPN 4 D1/2 GN
Numéro d'article 0D.204.2155.7
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 2 mm, longueur 67,3 mm, couleur vert
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.204.2155.7 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088707438 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 210 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 140 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 53 g |
| volume emballé | 294 ccm |
| poids net pièce unique | 2.6 g |
| volume de la pièce unique | 17.989 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
général
| couleur | vert |
|---|---|
| type de plaque de terminaison | oui |
| force | 2 mm |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 2 mm |
| longueur | 67.3 mm |
| matériel | plastique |
| hauteur | 33 mm |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 9.0 | EC000886 |
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
| | - | 82.63kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 49.58kB | |
| | - | 47.60kB | TIF |
| | - | 1.12MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 191.66kB | |
| | - | 435.42kB | STP |
| | - | 1.14MB | IGS |
| | - | 238.25kB | JT |
Numéro d'article 0D.204.2155.7
plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 2 mm, longueur 67,3 mm, couleur vert